arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Toepassingsafbeelding - SAL 1300

De SAL-1300 met unieke speedLAS®-technologie

Snel. Nauwkeurig. Onafhankelijk.

De compacte, vrijstaande machine met speedLAS-technologie maakt nauwkeurige, snelle laserbewerkingen mogelijk dankzij de innovatieve samenwerking tussen de lineaire as-technologie van SCHUNK en de laserscannerbesturing. De laser verkort de procestijden en zorgt tegelijkertijd voor een optimale snijkwaliteit. Steeds met de juiste bron laseren en laserbewerking combineren met freestechnologie op één machine, zorgt voor erg veel flexibiliteit.

Download de brochure

Wat is speedLAS?

Bij de speedLAS-technologie wordt de laser door een speciale scanner zodanig aangestuurd dat de bewegingen van de laser de bewegingen van de assen overlappen. Deze innovatieve methode zorgt ervoor dat de laser altijd onder de optimale hoek op het werkstuk wordt gericht, wat nauwkeurige en rechte sneden oplevert. Het gebruik van deze technologie levert een esthetische snijkwaliteit op, maar leidt ook tot een tot 80% hogere verwerkingssnelheid in vergelijking met eerdere lasertoepassingen. Bovendien wordt de energie-input in het randgebied geoptimaliseerd, wat de efficiëntie en kwaliteit van het snijproces verder verhoogt.

Uw voordelen:

Geen mechanisch contact met het onderdeel

  • Geen stof
  • Geen mechanische schade
  • Minder stress
  • Langere levensduur van de onderdelen

Minimale snijspleet van 0,3 mm

  • Miniaturisatie van componenten
  • Hoge verpakkingsdichtheid
  • Onderdelen plaatsen tot aan de rand
  • Flexibiliteit in de indeling

3 kwaliteitsniveaus

  • Langzamer, maar uitstekende snijkwaliteit
  • Een mix van snelheid en snijkwaliteit
  • Extreem snel, maar met snijsporen op het scheidingsoppervlak.

Toepassingsafbeeldingen - SAL 1300