ROTA-S plus 2.0 315-92 C11-SFG
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 819034
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 92 mm
- Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 11
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 9.8 mm
- Tandsteek: 7 mm
- Max. opspankracht: 180 kN
- Max. koppel: 220 Nm
- Max. draaisnelheid: 3400 1/min
- Gewicht: 63.3 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 11 |
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 3400.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 180.0 |
| Max. koppel [Nm] | 220.0 |
| Slag/klauw [mm] | 9.8 |
| Tandsteek [mm] | 7.0 |
| Hoogte H met flens [mm] | 133.0 |
| Gewicht [kg] | 63.3 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding