arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSH3-LH 100

KSH3-LH 100

油圧式 2 爪クランピングブロック

IDnr. 1463175

油圧式クランピング力ブロック 標準

特長:
  • 2 爪クランピングブロック
  • センタークランプ
  • ロングストローク
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 100 x 100 x 74,2 mm
  • 最大作動圧力での把持力: 16 kN
  • 片側ストローク: 6 mm
  • 最大ジョー高さ: 60 mm
  • 繰り返し精度: 0.01 mm
  • 作動圧力: 10 - 120 bar
  • ダブルストロークごとの油消費量: 30 cm³
  • 閉 / 開時間: 1 s
  • 重量: 5 kg
片側ストローク [mm] 6.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 16.0
最低作動圧力 [bar] 10.0
最大作動圧 [bar] 120.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.01
最大ジョー高さ [mm] 60.0
距離 H [mm] 16.0
ダブルストロークごとの油消費量 [cm³] 30.0
閉 / 開時間 [s] 1.0
重量 [kg] 5.0

納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの固定ネジ、カバーキャップ、位置決めボルト、クランピングスリーブ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。