MSC-PM62F 200 x 100
MAGNOS voor slijptoepassingen
Ident.-Nr. 422076
Standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Magnetische klauwplaat elektropermanent
- Technologie: Parallelle stang
- Type magneet: AlNiCo
- Met lage restmagnetismecyclus
- Afmetingen: 200 x 100 x 81 mm
- Pooluitlijning: Traverse
- Poolsteek: 3 + 0,8 mm (staal + messing)
- Max. totale houdkracht: 75 N/cm²
- Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Gewicht: 15 kg
- Vaste aansluiting met kabel en open kabeleinde
- Kabellengte: 5 m
- Aantal kanalen: 1
- Aansluiting: 4-PIN
- Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
- Beschermklasse: 68
Technische Details
| L [mm] | 200.0 |
|---|---|
| B [mm] | 100.0 |
| H [mm] | 81.0 |
| Max. opspankracht [N/cm²] | 75.0 |
| Poolsteek | 3 mm + 0.8 mm |
| Aansluiting | 4-PIN |
| Aantal kanalen | 1.0 |
| Netspanning | 400 V / 460 V |
| Min. werkstukdikte [mm] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 15.0 |
제공 범위
자기 척, 작동 매뉴얼, CE 적합성 선언