STNJ 250-5
Basisklemmen
IDnr. 160651
STNJ 250-5, Basisklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: Rechte vertanding
- Montage: 1.5 mm x 60°
- Padbreedte: 16 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Levering: Inclusief cilinderschroeven
- Ontdek de variëteit van onze basisklemmen voor uw klauwplaten en vind de juiste bovenklemmen door simpelweg op "Gereedschap" te klikken in onze snelzoeker voor klauwplaten!
Technische gegevens
| Productgroep | Basisklemmen |
|---|---|
| Montage | 1.5 mm x 60° |
| Vertanding | Rechte vertanding |
| Tabbreedte S [mm] | 16.0 |
| Breedte B [mm] | 40.0 |
| Breedte B1 [mm] | 26.0 |
| Hoogte H [mm] | 52.5 |
| Hoogte H1 [mm] | 49.0 |
| Lengte L [mm] | 110.0 |
| Gatafstand a [mm] | 10.0 |
| Gatafstand b [mm] | 30.0 |
| Schroeven | M12 |
| m/set [kg] | 2.9 |