arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SBMJ 70 Vergelijkbare illustratie

SBMJ 70

Klemvormen

IDnr. 132150

SBMJ 70, Klemvormen

Productkenmerken
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 12 mm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Gereedschap:
  • Ontdek andere bijpassende klemvormen in andere afmetingen of andere geschikte klauwplaten voor uw klauwplaat! Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
  • Ontwerp uw klemvormen op maat als u geen geschikte optie hebt gevonden in de snelzoeker voor klauwplaten. Klik op "Individuele klauwplaten configureren" om de afmetingen aan te passen aan uw eisen en verdere aanpassingen te maken.
Produktgruppe Backenrohlinge
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Nutbreite N [mm] 12.0
Breite B [mm] 35.0
Höhe H [mm] 60.0
Länge L [mm] 80.0
Min. Abstand a (Backenspitze bis erste Bohrung) [mm] 12.0
Min. Abstand b (erste bis zweite Bohrung) [mm] 20.0
Schrauben M10
Werkstoff Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar
m/Stück [kg] 1.3
Die Lochabstände a und b sind bei einer gebohrten Ausführung erforderlich. Diese können Sie entweder bei der Bestellung mit angeben oder direkt über ‚Individuelle Spannbacke konfigurieren‘ festlegen.