arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
QUENTES supporting jaws

QUENTES supporting jaws

QUENTES supporting jaws
QUENTES fiberglass jaws provide a powerful hold with maximum surface protection. The clamping inserts are made of glass fiber-reinforced plastic, enabling a high coefficient of friction of approx. 0.3 to 0.4, and therefore prevent the formation of clamping marks on the workpiece surface. Set-up is done without a trace. The delivery unit comprises 1 set = 3 pieces.

Avantages - Vos bénéfices

  • Coefficient de friction élevé grâce à l'utilisation d'un plastique renforcé de fibres de verre
    Empêche la formation de marques de serrage sur la surface de la pièce
  • Serrage en douceur et surface lisse
    Optimal pour les pièces meulées ou traitées en surface
  • Très stable grâce à la structure de soutien en aluminium du mors-support
    Construction légère et stable, adaptée pour des vitesses de rotation très élevées
  • Grand emplacement pour les pièces à usiner et inserts de serrage interchangeables
    Système économique pour un serrage sans déformation des pièces usinées.