KEH plus 01 220V/50Hz
Control unit
IDnr. 420655
Standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Besturingseenheid voor het modulaire systeem KEH plus
- Aansluiting: 1x 4-PIN
- Aantal kanalen: 1
- Elektrische aansluiting: 220 V / 50 Hz
- Gewicht: 9.5 kg
Technische gegevens
| L [mm] | 350.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Connection | 1x 4-PIN |
| Number of channels | 1.0 |
| Magnetic chuck control | Up to 1 |
| Mains voltage | 220 V / 50 Hz |
| Weight [kg] | 9.5 |