Modules individuels NSE-HT mini
Modules de serrage à haute température
Les modules de serrage avec interface NSE mini ont été particulièrement conçus pour les températures élevées et la production additive.
Beschreibung
Avantages - Vos bénéfices
- Convient pour des températures élevées
Pour l'utilisation dans la fabrication additive ou pour l'industrie du moulage par injection - Excellente conductivité thermique
Faible perte de température entre la plaque chauffante et la pièce à usiner, le dispositif ou la plaque de substrat - Pas de refroidissement nécessaire pour le déverrouillage
Pas de temps d’arrêt jusqu’à ce que la température de fonctionnement descende au-dessous d’une certaine valeur - Positionnement via cône court
Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm - Turbo intégré par défaut
Augmentation de la force de traction jusqu’à 400 % - Conception à faible hauteur
Élargit l'espace de travail de votre machine - Verrouillage enveloppant, autobloquant
L'effort de plaquage est intégralement conservé même en cas de chute de pression - Les modules sont inoxydables et parfaitement étanches
Longue durée de vie et sécurité de processus maximale - Une taille de tirette de bridage constante pour tous les mini modules NSE
Les étapes de fabrication en aval peuvent être réalisées avec la même interface - Tous les modules peuvent être exploités avec une pression système de 6 bars
Pas de compresseur/surpresseur nécessaire. - Convient pour le fonctionnement avec du gaz inerte
L'alimentation en gaz inerte des machines AM peut être utilisée
Options et informations particulières
- Technologie de serrage précise et optimisée pour des températures maximales
Des temps d’équipement courts ainsi qu’un niveau de productivité élevé sont garantis par le module de bridage totalement étanche VERO-S NSE-HT mini 88-20 de SCHUNK, qui a été spécialement conçu pour les applications à haute température. Le concept original consistait à transmettre une idée qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années : équiper des machines pour la fusion sélective au laser (SLM) en quelques secondes. Toutefois, ce module peut également être utilisé dans d'autres domaines d'application tels que le moulage par injection, avec une température de fonctionnement maximale de 200 °C. - Ses dimensions compactes garantissent un flux thermique optimal vers la pièce à usiner, le dispositif ou la plaque de substrat, ce qui permet un processus de changement rapide, car la température cible requise peut être atteinte rapidement et la fabrication peut démarrer immédiatement. Le module peut aussi être entièrement intégré dans la table de machine et être combiné au besoin avec des modules supplémentaires. En outre, les modules sont adaptés au travail dans une atmosphère de gaz inerte et peuvent être exploités avec le gaz inerte.