GBC 65-35-11
Getande klauw
IDnr. 490562
Bovenste klemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klem, voorbewerkt
- Interface 1: W-65-2
- Afmetingen: 64 x 35 x 11 mm
- Gewicht: 0.18 kg
Technische gegevens
| 幅 [mm] | 64.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 11.0 |
| 高さ [mm] | 35.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 0.18 |
納品内容
トップジョー、固定ネジ