PEB 50-34-16
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Ident.-Nr. 1315227
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Blocco polare a 16 vie
- Dimensioni: 230 x 230 x 34 mm
- Filetto polo: M8
- Peso: 11 kg
Technische Details
| Lunghezza [mm] | 230.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 230.0 |
| Altezza [mm] | 34.0 |
| Peso [kg] | 11.0 |
La fornitura comprende
Blocco polare, viti di fissaggio