PEB 50-34-4
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
ID 1311953
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- 4-weg poolblock
- Afmetingen: 110 x 110 x 34 mm
- Poolveld: 4-weg (2 x 2)
- Poolschroefdraad: M8
- Gewicht: 3.2 kg
Specifiche tecniche
| Lengte [mm] | 110.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 110.0 |
| Hoogte [mm] | 34.0 |
| Gewicht [kg] | 3.2 |
Levering
Poolblok, bevestigingsschroeven