AZB OTT SK 50,不带通孔
拉钉
ID 9938215
Anzugsbolzen AZB OTT SK 50 ohne Durchgangsbohrung
- Anzugsbolzen Ott-Ringnut ohne Durchgangsbohrung
- Durchmesser D1: 39.3 mm
- Länge L1: 65 mm
Technical details
| D1 [mm] | 39.3 |
|---|---|
| D2 [mm] | 32.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 65.0 |
| L2 [mm] | 25.0 |
| L3 [mm] | 13.35 |
| G1 | M24 |
| Weight [kg] | 0.167 |
Version
Retention knob, Ott-ring groove without through-hole