KMRS SCAPTO C5
Chiave per tubo del lubrorefrigerante
ID 1422543
KMRS SCAPTO C5, Chiave per tubo del lubrorefrigerante
- Per interfaccia: SCHUNK CAPTO C5
- Diametro: 7 mm
Technical details
| For interface | SCHUNK CAPTO C5 |
|---|---|
| D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 15.0 |
| L1 [mm] | 120.0 |
| Weight [kg] | 0.15 |