PGN-plus-E
Pince universelle
This product is a legacy product.
Alternative products:
Pince parallèle à 2 doigts universelle électrique à lubrification permanente avec force de serrage élevée et moments admissibles élevés grâce au guidage multi-crans.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Guidage multi-cran robuste
pour une manipulation précise - Admission de moments élevés possible
adaptée à l'utilisation de longs doigts de préhension - Poches de graisse dans le guidage multi-crans
garantit la fiabilité du processus et des intervalles de maintenance allongés - servomoteur CC sans balais
pour une utilisation quasiment sans usure et une durée de vie importante - Commande via E/S digitales
pour une mise en service en toute simplicité et une intégration rapide dans les systèmes existants. - Force de préhension réglable sur quatre niveaux
pour une adaptation simple aux pièces sensibles - Fixation sur deux côtés de la pince avec trois directions de vissage
pour un montage universel et flexible de la pince - Système de détection intégré et gamme importante d'accessoires de détecteurs
pour des possibilités diverses de détection et de contrôle de position - Contrôle par IO-Link
permet le pré-positionnement des doigts de pince et l'évaluation de l'état de la pince
Options et informations particulières
- Force de préhension réglable manuellement
Grâce à un commutateur rotatif intégré, la force de préhension peut être ajustée sur quatre niveaux : 100 %, 75 %, 50 % et 25 %. - Capteurs intégrés
Deux positions finales peuvent être surveillées grâce à des détecteurs de proximité inductifs intégrés. - Détection optionnelle par détecteurs externes
L'état de la pince peut donc être contrôlé grâce à des détecteurs externes optionnels. - Câble de raccordement KA
Il est possible de commander des câbles avec connecteur femelle coudé ou droit pour raccorder la pince à l'alimentation et au système de contrôle de niveau supérieur. - IO-Link
Version de positionnement des doigts de pince et indication de position sur la course complète - E/S numériques
Version pour l'ouverture/la fermeture de la pince avec détecteurs de proximité intégrée pour la détection des deux positions. - Version étanche à la poussière SD
absolument étanche la poussière, niveau de protection accru contre l’infiltration de matières.