EGA-W 40-100-R-N-B
Long-stroke gripper
ID 332065
This product is a legacy product.
Alternative products:
Long-stroke gripper EGA, Size: 40, electrical, Radial motor mounting
- Stroke per jaw: 100 mm
- Min. gripping force: 200 N
- Max. gripping force: 1300 N
- Max. ambient temperature: 55 °C
Technical details
| 片側ストローク [mm] | 100.0 |
|---|---|
| 最小把持力 [N] | 200.0 |
| 最大把持力 [N] | 1300.0 |
| 閉時間 [s] | 1.28 |
| 開時間 [s] | 1.28 |
| 最大許容速度、位置決め操作 [mm/s] | 80.0 |
| 最大許容速度、動力操作 [mm/s] | 30.0 |
| 推奨ワーク重量 [kg] | 6.5 |
| 繰り返し精度 [mm] | 0.05 |
| 最大許容フィンガー長 [mm] | 500.0 |
| 最大許容重量/フィンガー [kg] | 5.0 |
| 要求モータートルク [Nm] | 0.8 |
| 要求モーター速度 [1/min] | 1970.0 |
| 重量 [kg] | 8.2 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 55.0 |
| IP 保護等級 | 40 |
| 長さ X [mm] | 454.5 |
| 幅 Y [mm] | 179.0 |
| 高さ Z [mm] | 90.2 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 133.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 350.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 121.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 3000.0 |
| 径方向ベーシックバージョン | あり |
基本仕様の価格にはモーターは含まれていません。お使いのモーターとの適合性の詳細についてはお問い合わせください。
寸法と最大荷重
最大許容フィンガー突起
把持力
最大許容フィンガー突起
寸法と最大荷重
負荷トルクと荷重は各ベースジョーに適用される値を示し、また各負荷が同時に発生しても構いません。
示されたモーメントと荷重は固定値であり、各ベースジョーに作用し、同時発生することがあります。また、荷重は、把持力自体によって生成されたモーメントと別に発生することがあります。
最大許容フィンガー突起
把持力
- X-axis:
- ポイント P - フィンガー長
- Y-axis:
- 把持力
最大許容フィンガー突起
Lmax は、最大許容フィンガー長に該当します。テクニカルデータ表をご参照ください。
- green
- 許容範囲
- grey
- 許容不可範囲
モデルシリーズに関する一般注意事項
把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。
フィンガー長
ベースジョーのネジ面から主軸の方向に測定。最大許容フィンガー長が守られれていないと、異常摩耗の原因になります。
繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。
ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。
閉 / 開回数
グリッピング時に、取扱説明書に記載されているようにして速度を調節し、開閉所要時間を増やすことができるようにする必要があります。指定されている時間は、フィンガーあたりの最大許容重量を遵守して、電気的制限のない (最大電流の )状態で、最大加速度および最大速度で、ベースジョーの移動時間のみです。
モータートルク
必要なモータートルクが、最大把持力を達成するために常時連続して加えられることがあります。
作動方式
スピンドル駆動、ラックアンドピニオン方式により同期
作動
適合性のあるサーボドライブによる電動
保証
24 カ月
納品内容
アクセサリパック (芯出しスリーブ、組み付け・取扱説明書、適合宣言書を含む) 付属
タイプに応じて、グリッパー操作にモーターアドオンキット、サーボモーターおよび適切なコントローラーが必要です。これらは納品内容に含まれません。別途ご注文ください。