STV-W-G1/4-AG-10
Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku
ID 1487793
Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Úhlový konektor
- Vhodné ke všem připojovacím sadám
- Průměr hadice: 10 mm
- Závit : G1/4"-AG
- Provozní teplota: 0 - 60 °C
- Materiál: Plastový
Détails techniques
| Length [mm] | 27.0 |
|---|---|
| Thread | G1/4"-AG |
| Material | Plastic |
| Min. operating temperature [°C] | 0.0 |
| Max. operating temperature [°C] | 60.0 |