arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGVA-B 125-57-67

SGVA-B 125-57-67

Prism jaws

ID 1395549

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors prismatique réversible, mobile
  • Deux tailles de prisme
  • Compatible avec: KSC3 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 57 x 67 mm
  • Spannbereich klein: Ø10 - Ø28 mm
  • Spannbereich groß: Ø26 - Ø80 mm
  • Poids: 3.2 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 67.0
Hauteur [mm] 57.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 3.2

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation