GSK-I SW11-3/8"
标准手动夹持系统的附件
ID 1452078
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 六角插芯 SW 11
- 用于 3/8" 扭力扳手
- 使用内部六角螺母
- 适用于: KSC mini
- 扳手尺寸: 11
- 方套筒件: 3/8"
- 重量: 0.02 kg
기술 세부 정보
| Wrench size | 11.0 |
|---|---|
| Square connection | 3/8" |
| Weight [kg] | 0.02 |
Scope of delivery
Hexagonal insert