FFV Z155-D6
Standard adapter plate
ID 836212
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida reductora
- Para chucks para tornos accionados neumáticamente
- Lado del chuck: Z155
- Lado de la máquina: ISO 702-2 Nr. 6
- Círculo de paso de mandril: 180 mm
- Círculo de paso del husillo: 133.4 mm
- Altura: 35 mm
- Paso de barra: 103.2 mm
- Peso: 3.6 kg
Technical details
| Lado del chuck | Z155 |
|---|---|
| Lado de la máquina | ISO 702-2 Nr. 6 |
| Círculo de paso de mandril [mm] | 180.0 |
| Círculo de paso del husillo [mm] | 133.4 |
| Altura [mm] | 35.0 |
| Paso de barra [mm] | 103.2 |
| Peso [kg] | 3.6 |
Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven