NJ 122
Porca T combinada
N.º de identificação 146112
NJ 122, Porca T combinada
Características do produto:
Características do produto:
- Largura da ranhura: 21 mm
- Máx. torque de aperto: 150 Nm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Produktgruppe | Kombi-Nutenstein |
|---|---|
| Nutbreite N [mm] | 21.0 |
| Breite B [mm] | 27.0 |
| Höhe H [mm] | 29.0 |
| Höhe H1 [mm] | 10.5 |
| Länge L [mm] | 60.0 |
| Lochabstand b [mm] | 35.0 |
| Zyl.-Schraube | M16 x 40 |
| Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] | 150.0 |
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen