NJ 154
Porca T combinada
N.º de identificação 146128
NJ 154, Porca T combinada
Características do produto:
Características do produto:
- Largura da ranhura: 26 mm
- Máx. torque de aperto: 300 Nm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Product group | Combi T-nut |
|---|---|
| Slot width N [mm] | 26.0 |
| Width B [mm] | 34.0 |
| Height H [mm] | 40.0 |
| Height H1 [mm] | 17.0 |
| Length L [mm] | 82.0 |
| Hole spacing b [mm] | 50.0 |
| Cyl.-screw | M20 x 50 |
| Max. adm. tightening torque [Nm] | 300.0 |
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)