arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
NKAJ 1 Ilustração semelhante

NKAJ 1

Porca T combinada

N.º de identificação 146109

NKAJ 1, Porca T combinada

Características do produto:
  • Largura da ranhura: 14 mm
  • Largura do slot, escalonada: 12 mm
  • Máx. torque de aperto: 50 Nm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Product group 组合 T 型螺母
Slot width N [mm] 14.0
Stepped groove width N1 [mm] 12.0
Width B [mm] 17.0
Height H [mm] 18.5
Height H1 [mm] 6.5
Length L [mm] 36.0
Hole spacing b [mm] 20.0
Cyl.-screw M10 x 25
Max. adm. tightening torque [Nm] 50.0
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)