MES BT-DC 40 Ø22x35
平面铣刀刀柄
ID 1410341
MES BT-DC 40 Ø22x35, 刀柄
- 平面铣刀刀柄
- 系列: 平面铣刀刀柄
- 双重定位版本
- 刀具夹持接口: BT-DC 40
- 夹持直径: 22 mm
- 夹持直径的螺纹: M10
- 突出长度: 35 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
| Tecnologia | Porta frese |
|---|---|
| Serie | Porta frese |
| Attacco portautensile | BT-DC 40 |
| Diametro di serraggio D1 | 22 mm |
| Vite di serraggio filettata G | M10 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 35 mm / 1.4" |
| L4 [mm] | 8.0 |
| L11 [mm] | 19.0 |
| Peso [kg] | 1.0 |
| Variante Dual Contact | Sì |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Per montaggio di frese con cava laterale
Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per forma JF sono sigillati per il trasporto
Superficie di contatto
Analogo a ISO 7388-2 JD/JF ma con contatto frontale della flangia
Versione Dual Contact con aderenza tra mandrino macchina e flangia del portautensile.
La fornitura comprende
Include vite di serraggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta