SGA-3 125-39-19
Placa adaptadora
N.º de identificação 432719
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa adaptadora, fixa
- Interface 1: W-38
- Adequado para: KSC3 80
- Dimensões: 125 x 39 x 19 mm
- Peso: 0.7 kg
Detalhes técnicos
| Larghezza [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 39.0 |
| Altezza [mm] | 19.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.7 |
제공 범위
시스템 죠, 장착 나사(6겹 역방향 죠 제외)