AB 258 M8
Pino da peça
N.º de identificação 122168
AB 258 M8, Pino da peça suave
- Altura H: 25 mm
- Tamanho da chave A/F: 14
- Linha G: M8
- Material: Stahl C45
- Unidade de entrega: 1 pedaço
Detalhes técnicos
| Altezza H [mm] | 25.0 |
|---|---|
| Chiave taglia A/F | 14.0 |
| Filetto G | M8 |
| Materiale | Stahl C45 |
| morbido | Sì |
| Unità di fornitura | 1 pezzo |