arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
STK 200/3 Ilustração semelhante

STK 200/3

Castanhas dentadas

N.º de identificação 1516564

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Mordente de garra
  • Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
  • Adequado para: Grampo TANDEM de 3 castanhas tamanho 200
Dados técnicos:
  • Dimensões: 71.5 x 72 x 34 mm
  • Spannbereich ØSD1: 20 - 86 mm
  • Spannbereich ØSD2: 86 - 153 mm
  • nível de aderência: 6 mm
폭 [mm] 72.0
높이 [mm] 34.0
적합한 대상 200

Escopo de fornecimento
Castanhas dentadas