arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SP 250-4 Ilustração semelhante

SP 250-4

Inserções de fixação

N.º de identificação 194103

SP 250-4, Inserções de fixação
  • Altura H: 12 mm
  • Comprimento L: 29.5 mm
  • Largura B: 30 mm
  • Linha G: M6
Výška H [mm] 12.0
Délka L [mm] 29.5
Šířka B [mm] 30.0
Závit G M6