SW 250-2
Inserções de fixação
N.º de identificação 194117
SW 250-2, Inserções de fixação
- Altura H: 15 mm
- Comprimento L: 29.5 mm
- Largura B: 30 mm
- Linha G: M6
Detalhes técnicos
| Hoogte H [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Lengte L [mm] | 29.5 |
| Breedte B [mm] | 30.0 |
| Draad G | M6 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.