arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PGS3

PGS3

Pneumatické 2čelisťové silové svěráky
Pneumaticky ovládaný silový upínací blok se 2 čelistmi s rozhraním VERO-S pro automatické řezání kovů malých součástí. K dispozici se standardním zdvihem čelisti a s dlouhým zdvihem.

Ventajas y beneficios

  • Placa de consola integrada
    Montaje directo en la mesa de la máquina, los cabezales divisores y los módulos de sujeción VERO-S con protección antirrotación
  • Listo para utilizarse de inmediato
    Mediante conexiones neumáticas laterales en la prensa de sujeción
  • Cuerpo base de aluminio ligero
    Muy combinable con un maquinado sencillo y una automatización simple
  • Diseño de baja altura
    Más de 10.000 unidades vendidas del chuck para torno ROTA-S plus de SCHUNK.
  • Contorno exterior optimizado
    Para la mejor accesibilidad lateral y un excelente desprendimiento de las virutas
  • Diseño cuadrado
    Ideal para el mecanizado por 6 caras, con dos dispositivos de sujeción en máquinas de 4 ejes
  • Alto grado de eficacia del sistema de gancho en cuña
    Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción
  • Prensa de sujeción por fuerza con gancho en cuña de precisión para las más altas exigencias de calidad
    Permite obtener excelentes resultados de maquinado
  • Excelente apoyo de las mordazas, gracias a las guías muy largas de las mordazas base.
    Ofrece altas fuerzas de sujeción y una larga vida útil

Opciones e información especial

  • Perfección y fiabilidad para una carga sencilla y automatizada de la máquina
    TANDEM PGS3 es la nueva prensa de sujeción neumática compacta para el corte de metales automatizado para piezas pequeñas. Cuando se trata de sujetar con precisión y eficacia, el equipo de bajo mantenimiento destaca, a pesar de su pequeño tamaño, por su carrera de mordaza larga, su considerable fuerza de sujeción y su gran precisión de repetición.
  • La prensa de sujeción ofrece múltiples posibilidades de montaje en la mesa de la máquina, sin necesidad de una placa de consola adicional. La TANDEM PGS3 puede montarse directamente a través de la brida integrada sobre las mesas de las máquinas, los cabezales divisores o las estaciones de sujeción VERO-S NSL3 150 de SCHUNK de los centros de mecanizado. Su diseño compacto garantiza el máximo aprovechamiento posible del espacio de trabajo.