arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SRK 160 Ilustração semelhante

SRK 160

Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de aço

N.º de identificação 136105

SRK 160, Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de aço

Características do produto:
  • Serração: Língua e sulco
  • Largura da ranhura: 10 mm
  • Largura do caminho: 16 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Descubra outras castanhas de sobrepor correspondentes em diferentes dimensões! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
  • Gostaria de personalizar a quantidade de entrega (duas, três, quatro, seis peças)? Clique em "Configurar mordentes individuais".
Grupo de produtos Castanhas de sobrepor macias em ângulo, feitas de aço
Serração Língua e sulco
Largura do slot N [mm] 10.0
Largura da guia S [mm] 16.0
Largura B [mm] 40.0
Altura H [mm] 60.0
Altura H1 [mm] 55.5
Altura H2 [mm] 54.0
Comprimento L [mm] 76.0
Espaçamento do furo a [mm] 35.5
Espaçamento do furo b [mm] 25.0
Parafusos M12
Material Aço 16MnCr5 adequado para endurecimento externo
m/conjunto [kg] 2.9