arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
BAV 3 Illustration similaire

BAV 3

Dispositif de tournage de mors

ID 119103

BAV 3, Dispositif de tournage de mors Version légère
  • Diamètre intérieur I: 162 mm
  • Diamètre extérieur A: 244 mm
Innendurchmesser I [mm] 162.0
Außendurchmesser A [mm] 244.0
Max. Spannkraft [kN] 30.0
Min. Einhängeposition [mm] 240.0
Max. Einhängeposition [mm] 315.0
Min. Einhängeposition [mm] 100.0
Max. Einhängeposition [mm] 175.0
Gewicht [kg] 5.6