SFL-40-S-180
ID 304065
Palette pivotante miniature SFL, Taille: 40, pneumatique, sans passage, Angle de rotation: 180 °, Réglage des fins de course: 180 °, Amortissement de la position finale: Amortisseur hydraulique
- Couple: 0.5 Nm
Detalhes técnicos
| Angle de rotation [°] | 180 |
|---|---|
| Réglage des fins de course [°] | 180 |
| Amortissement de la position finale | Amortisseur hydraulique |
| Couple [Nm] | 0.5 |
| Indice de protection IP | 52 |
| Poids [kg] | 0.24 |
| Temps de rotation (1x angle de rotation nominal) sans charge embarquée [s] | 0.12 |
| Consommation de fluide (2x angle nominal) [cm³] | 15.0 |
| Pression d'utilisation nominale [bar] | 6.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 6.5 |
| Diamètre de flexible à utiliser | 3 x 1.8 x 0.6 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Inertie max. autorisée de la configuration | 150.0 |
| Répétabilité [°] | 0.05 |
| Longueur X [mm] | 40.0 |
| Largeur Y [mm] | 47.0 |
| Hauteur Z [mm] | 62.0 |
| Moment My max. [Nm] | 0.2 |
| Force axiale max. Fz max. [N] | 30.0 |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Les moments et les forces indiqués correspondent à des valeurs statiques et peuvent survenir simultanément. Le réglage de la vitesse par les limiteurs de débit doit être effectué pour s'assurer que le mouvement de rotation est réalisé sans impact ni rebond. Dans le cas contraire, la durée de vie peut être réduite.
モデルシリーズに関する一般注意事項
繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。
フランジ位置
常に左停止位置に描かれます。ここから右へ時計回りに回転します。矢印は回転方向を示しています。
旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。
旋回羽根素材
鋼鉄
ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
ベーン旋回ユニット
納品内容
芯出しスリーブ、芯出しピン、直接接続用 O リング、組み付け・取扱説明書、メーカーの宣言書付き
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって