CPB 063-K
Ident.-Nr. 1595213
- Verriegelungsabfrage: vorbereitet
- Anzahl Fluiddurchführungen: 6
- Kraft Fz max.: 2000 N
Technische Details
| Rilevamento blocco | vorbereitet |
|---|---|
| Forza di bloccaggio [N] | 2000.0 |
| Forza di richiamo (pistone operativo) [N] | 450.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.015 |
| Peso [kg] | 0.73 |
| Distanza max. nel bloccaggio [mm] | 1.0 |
| Numero dei passanti pneumatici | 6x G1/8" |
| Blocco/sblocco collegamento principale | G1/8" |
| Disassamento massimo consentito XY [mm] | ± 2 |
| Offset XY angolare max consentito [°] | ± 1 |
| Offset Z angolare max consentito [°] | ± 2 |
| Collegamento lato robot | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 4.5 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 7.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Diagramma di collegamento viti | 2 x B |
| Tempo di apertura [s] | 0.5 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.5 |
| Sbloccare il volume del cilindro [cm³] | 11.9 |
| Volume del cilindro della serratura [cm³] | 11.2 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 23.1 |
| Portata a 6 bar (per distributore) | 650 l/min (G1/8") |
| Coppia dinamica max Mx [Nm] | 350.0 |
| Coppia dinamica max My [Nm] | 350.0 |
| Coppia dinamica max Mz [Nm] | 350.0 |
| Max coppia statica Mx [Nm] | 700.0 |
| Max coppia statica My [Nm] | 700.0 |
| Coppia statica max. Mz [Nm] | 700.0 |
| Forza Fx max [N] | 4200.0 |
| Forza Fy max [N] | 4200.0 |
| Forza Fz max [N] | 2000.0 |
| Forza Fx massima dinamica [N] | 1500.0 |
| Forza Fy massima dinamica [N] | 1500.0 |
| Forza Fz massima dinamica [N] | 1600.0 |
Max. Belastungen
Lastdiagramm
Max. Belastungen
Es handelt sich hierbei um die Summe aller statischen Belastungen, die auf den Werkzeugwechsler wirken dürfen.
Lastdiagramm
- X-Achse:
- Hebelarm
- Y-Achse:
- Traglast
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Mindestdruck
Der Mindestdruck ist der minimal benötigte Betriebsdruck, der zum Verriegeln des Systems benötigt wird. Dieser Druck muss während des Betriebs dauerhaft anliegen.
Selbsthaltung
Der automatische Werkzeugwechsler hat eine Selbsthaltung die das Abfallen des Werkzeuges bei Druckabfall verhindert.
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Wirkprinzip
über Kolben betätigte Spannschieber mit integrierter Feder (zur Unterstützung der verriegelten Stellung)
Medienübertragung
je nach Baugröße variabel über Durchführungsmodule
Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem rostfreiem Stahl.
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage