arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-M SVL-1/2 Ilustração semelhante

TRIBOS-M SVL-1/2" Ø3/16"x4"

Prolongadores poligonais

N.º de identificação 25001296

TRIBOS-M SVL-1/2" Ø3/16"x4", Prolongadores poligonais
  • TRIBOS SVL
  • Diâmetro de fixação: 3/16"
  • Diâmetro de fixação do lado da máquina: 1/2"
  • Comprimento total: 4"
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Min. torque: 3 Nm
Tecnologia Prolunghe poligonali
Serie TRIBOS SVL
Attacco portautensile SVL-1/2"
Diametro di serraggio D1 3/16"
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
D5 1/2"
Lunghezza complessiva L [mm] 101.6
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 29.5
Coppia min. [Nm] 3.0
Peso [kg] 0.05

Versione
Funziona alla perfezione in combinazione con i nostri sistemi portautensili TENDO e TRIBOS

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Gambo utensile di qualità
h6

Limite velocità max
35.000 1/min

Ogni esigenza
Può essere accorciato individualmente dalla lunghezza standard di 100 mm fino a un minimo di 50 mm
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta