arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PT 17-3 Ilustração semelhante

PT 17-3

Castanhas de pêndulo que suportam castanhas

N.º de identificação 191108

PT 17-3, Castanhas de pêndulo que suportam castanhas

Características do produto:
  • Serração: 1/16" x 90°
  • Largura da ranhura: 17 mm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Descubra mais mordentes que atendem às suas necessidades! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Product group Pendulum jaws supporting jaws
Serration 1/16" x 90°
Slot width N [mm] 17.0
Width B [mm] 40.0
Length L [mm] 74.0
Thread workpiece stop G M6
Hole spacing a [mm] 32.0
Hole spacing b [mm] 30.0
Screws M12
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/piece [kg] 0.51