A máquina compacta e autônoma com sistema speedLAS® permite usinagem a laser precisa e de alta velocidade graças à interação inovadora entre o sistema de eixo linear SCHUNK e o controle do leitor a laser. O laser reduz os tempos de processo e garante ao mesmo tempo uma qualidade de corte ideal. A usinagem a laser com a fonte apropriada em cada caso, bem como a possibilidade de combinar a usinagem a laser com o sistema de fresamento em uma única máquina, criam um alto grau de flexibilidade.
No sistema speedLAS®, o laser é controlado por um leitor especial de modo que seus movimentos se sobrepõem aos dos eixos. Este método inovador garante que o laser esteja sempre alinhado no ângulo ideal em relação à peça, resultando em cortes precisos e retos. O uso deste sistema proporciona uma qualidade de corte esteticamente satisfatório, mas também leva a uma velocidade de processamento até 80% mais rápida em comparação às aplicações de laser anteriores. Além disso, a entrada de energia na área da borda é otimizada, o que aumenta ainda mais a eficiência e a qualidade do processo de corte.