SZKA-ST 161
Harte Krallenbacken für Stangenspannung
N.º de identificação 182150
SZKA-ST 161, Harte Krallenbacken für Stangenspannung
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Kreuzversatz
- Nutbreite: 8 mm
- Stegbreite: 18 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihren Drehfutter wissen? Klicken Sie auf "Tools" und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Detalhes técnicos
| Produktgruppe | Harte Krallenbacken für Stangenspannung |
|---|---|
| Verzahnung | Kreuzversatz |
| Nutbreite N [mm] | 8.0 |
| Stegbreite S [mm] | 18.0 |
| Breite B [mm] | 22.0 |
| Höhe H [mm] | 44.0 |
| Höhe H1 [mm] | 40.0 |
| Länge L [mm] | 65.3 |
| Einspanntiefe T [mm] | 30.0 |
| Lochabstand b [mm] | 32.0 |
| Schrauben | M8 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
| m/Satz [kg] | 0.8 |