SZKU 250
Univerzální hrubovací čelisti
ID 139302
SZKU 250, Univerzální hrubovací čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: Pero a drážka
- Šířka drážky: 12 mm
- Šířka dráhy: 20 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Chcete znát přesný rozsah upínání vašeho sklíčidla? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Produktgruppe | Universal-Krallenbacken |
|---|---|
| Verzahnung | Kreuzversatz |
| Nutbreite N [mm] | 12.0 |
| Stegbreite S [mm] | 20.0 |
| Breite B [mm] | 30.0 |
| Höhe H [mm] | 55.0 |
| Höhe H1 [mm] | 50.0 |
| Länge L [mm] | 78.0 |
| Einspanntiefe T [mm] | 25.0 |
| Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
| Lochabstand b [mm] | 40.0 |
| Schrauben | M12 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet |
| m/Satz [kg] | 1.6 |