STF 250
Castanhas escalonadas duras de bloco
N.º de identificação 161102
STF 250, Castanhas escalonadas duras de bloco
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: Serrilhado em ângulo
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Castanhas escalonadas duras de bloco |
|---|---|
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Largura B [mm] | 26.0 |
| Altura H [mm] | 70.0 |
| Altura H1 [mm] | 40.0 |
| Comprimento L [mm] | 114.0 |
| Profundidade de aperto T [mm] | 14.0 |
| Material | Aço 16MnCr5, cementado |
| m/conjunto [kg] | 3.3 |