arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
RSE-IH 315 Illustration similar

RSE-IH 315

Jaw quick-change system for RAPIDO interchangeable inserts

N.º de identificação 1499874

RSE-IH 315, Système de changement rapide des mors pour les inserts interchangeables RAPIDO

Caractéristiques des produits :
  • Denture: RAPIDO
  • Force de serrage max.: 130 kN
  • Unité de livraison: 1 pièce
Outils :
  • Concevez vos mors interchangeables RAPIDO entièrement selon vos souhaits. Cliquez sur « Configurer les mors de serrage individuels » pour adapter les dimensions à vos besoins et procéder à d'autres ajustements.
Groupe de produit Système de changement rapide des mors pour les inserts interchangeables RAPIDO
Denture RAPIDO
Force de serrage [kN] 130.0
Largeur B [mm] 50.0
Hauteur H [mm] 80.0
Hauteur H1 [mm] 60.0
Longueur L [mm] 113.0
Longueur L1 [mm] 85.0
Matériau 16MnCr5, bruni
m/pièce [kg] 3.7
Changement rapide de mors entièrement automatisé et sans outil.