arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3-LH 100

KSP3-LH 100

二爪气动动力虎钳

ID 1409300

标准型气动虎钳

产品特性:
  • 二爪动力虎钳
  • 中心夹紧
  • 大行程
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 尺寸: 100 x 100 x 69,2 mm
  • 最大工作压力下的夹持力: 8 kN
  • 单指行程: 6 mm
  • 最大卡爪高度: 150 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 工作压力: 2 - 9 bar
  • 6 bar 时每个双行程的耗气量: 1000 cm³
  • 闭合/张开时间: 0.2 s
  • 重量: 4 kg
Curso por castanha [mm] 6.0
Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] 8.0
Pressão de operação mínima [bar] 2.0
Pressão máxima de operação [bar] 9.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.01
Máx. altura da castanha [mm] 150.0
Distância H [mm] 16.0
Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] 1000.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 0.2
Peso [kg] 4.0

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)