KSH3-LH 160-Z-IM
N.º de identificação 1467606
Características do produto:
- Bloco de força de fixação de 2 castanhas
- Fixação centralizada
- Curso longo
- Furos de posicionamento produzidos por gabarito
- Monitoramento de castanha indutivo
- Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
- Dimensões: 160 x 160 x 87,2 mm
- Força de fixação na pressão de operação máx.: 40 kN
- Curso por castanha: 8 mm
- Máx. altura da castanha: 60 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Pressão de operação: 10 - 120 bar
- Consumo de óleo por curso duplo: 100 cm³
- Tempo de fechamento/abertura: 1.5 s
- Peso: 14 kg
Detalhes técnicos
| Skok na szczękę [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym [kN] | 40.0 |
| min. ciśnienie robocze [bar] | 10.0 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 120.0 |
| Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] | 0.01 |
| Maks. wysokość szczęki [mm] | 60.0 |
| Odległość H [mm] | 25.0 |
| Zużycie oleju na cykl [cm³] | 100.0 |
| czas zamykania/otwierania [s] | 1.5 |
| Masa [kg] | 14.0 |
Zakres dostawy
Blok mocujący, śruby mocujące, zaślepki, tuleje mocujące, śruby przyłączeniowe, indukcyjny czujnik zbliżeniowy, kabel przyłączeniowy, osłona, instrukcja obsługi
Siła mocująca
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach w odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.
Indukcyjne monitorowanie położenia suwaka mocującego
Możliwość monitorowania dwóch pozycji szczęk pomiędzy pozycjami krańcowymi szczęk bazowych za pomocą czujników zbliżeniowych (np. „otwarte” i „zaciśnięte”)
Tolerancja wysokości imadła
±0.04 mm.
Bloki mocujące o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.
Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach
Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (nr id. 0184213)