KRF3 200-Z-PM
N.º de identificação 1518332
Caractéristiques des produits :
- Etau de serrage 3 mors
- Serrage concentrique
- Course standard
- Alésages de positionnement produits par gabarit
- Interrogation de la position finale pneumatique
- Détection de palette pneumatique
- Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
- Dimensions: 200 x 200 x 90,2 mm
- Plage de force de serrage: 26 - 35 kN
- Course par mors : 4 mm
- Hauteur de mors max.: 100 mm
- Répétabilité: 0.02 mm
- Pression d'ouverture: 6 - 9 bar
- Consommation du fluide par course: 2550 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 1.2 s
- Poids: 22 kg
Detalhes técnicos
| Slag per klem [mm] | 4.0 |
|---|---|
| min. klemkracht [kN] | 26.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 35.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.02 |
| Max. klemhoogte [mm] | 100.0 |
| Afstand H [mm] | 30.0 |
| Luchtverbruik per slag bij 6 bar [cm³] | 2550.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 1.2 |
| Gewicht [kg] | 22.0 |
Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen en klemkrachtblok, afdekpluggen, passchroeven, klembussen, gebruiksaanwijzing
Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".
Klemkrachtbereik
De klemkracht is afhankelijk van de slag als gevolg van de veerspanning. De max. klemkracht wordt bereikt in de "open" toestand, de min. klemkracht in de "gesloten" toestand.
Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.
Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen
Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).