arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSF3-F 315

KSF3-F 315

Pružinové 2čelisťové silové svěráky

ID 1514348

Pružinově ovládaný silový svěrák standardní

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • S pevnou čelistí
  • Standardní zdvih
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 315 x 315 x 136 mm
  • Rozsah upínací síly: 69 - 95 kN
  • Zdvih na čelist: 13 mm
  • Max. výška čelisti: 200 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
  • Otevírací tlak: 6 - 9 bar
  • Spotřeba vzduchu na zdvih: 10750 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 2 s
  • Vlastní hmotnost: 86 kg
单指行程 [mm] 13.0
最小夹持力 [kN] 69.0
最大夹持力* [kN] 95.0
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 200.0
距离 H [mm] 40.0
6 bar 时每个行程的耗气量 [cm³] 10750.0
闭合/张开时间 [s] 2.0
重量 [kg] 86.0

标配范围
动力虎钳、系统卡爪及动力虎钳用紧固螺钉、螺栓防尘盖、装配螺钉、弹簧销、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

夹持力范围
由于存在弹簧张力,夹持力因行程而定。在“打开”状态下夹持力达到最大,在“关闭”状态下夹持力最小。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)