OPUS-V 70
Cilindro di serraggio pieno
ID 823320
Klemcilinder standaard uitvoering
Productkenmerken
Productkenmerken
- Cilinder met gesloten center
- Doorvoer voor de mediavoorziening: 12.5 mm
- Zuigerslag: 40 mm
- Zuigeroppervlak: 28 cm²
- Trekkracht bij 40 bar: 11 kN
- Hoeveelheid olielekkage: 1.5 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- Max. werkdruk: 70 bar
- Max. draaisnelheid: 7000 1/min
- Gewicht: 8.5 kg
Specifiche tecniche
| Max. draaisnelheid [1/min] | 7000.0 |
|---|---|
| Zuigeroppervlak [cm²] | 28.0 |
| Zuigerslag [mm] | 40.0 |
| Max. druk [bar] | 70.0 |
| Trekkracht bij 40 bar [kN] | 11.0 |
| Hoeveelheid olielekkage [l/min] | 1.5 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.012 |
| Gewicht [kg] | 8.5 |