THL-A plus 310 Z-Z
Luneta com braço de alavanca giratório
N.º de identificação 825421
Luneta padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Luneta de centralização automática
- Atuação hidráulica
- Lubrificação central
- Roletes cilíndricos
- Faixa de fixação sem proteção contra aparas: 20 - 150 mm
- Máx. força de fixação por rolete: 10 kN
- Pressão de acionamento: 8 - 60 bar
- Precisão de centralização: < 0.04 mm
- Precisão de repetição: < 0.007 mm
- Máx. velocidade circunferencial: 590 m/min
- Peso: 50 kg
Detalhes técnicos
| 윤활의 유형 | 중앙 윤활 |
|---|---|
| 롤러 | 원통형 |
| 최소 클램핑 Ø [mm] | 20.0 |
| 최대 클램핑 Ø [mm] | 150.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 60.0 |
| 롤러당 최대 조임력 [kN] | 10.0 |
| 센터링 정확도 [mm] | < 0.04 |
| 반복 정밀도 [mm] | < 0.007 |
| 최대 원주 속도 [m/min] | 590.0 |
| 중량 [kg] | 50.0 |