ROTA NCE 210-66 A6-KV
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
ID 1374451
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Mandrini autocentranti standard con foro passante
- Data di fine vendita: 2024-06-30
- Mandrino autocentrante a peso ridotto
- Foro passante: 66 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfaccia ganasce: Incastro a croce
- Corsa per griffa: 4.2 mm
- Corsa del pistone: 18 mm
- Forza di serraggio max.: 100 kN
- Forza di azionamento max: 38 kN
- Numero di giri max.: 5000 1/min
- Peso: 17.3 kg
Specifiche tecniche
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 6 |
| Denture | Incastro a croce |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 5000.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 100.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 38.0 |
| Course/mors [mm] | 4.2 |
| Course du piston (H) [mm] | 18.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.092 |
| Poids [kg] | 17.3 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, vis de fixation pour mors rapportés, noix de serrage, boulons de fixation du mandrin et manuel d'utilisation