arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCF 500-160 Z380-SV90°

ROTA NCF 500-160 Z380-SV90°

Placa de torno mecânica com furo passante e compensação de força centrífuga

N.º de identificação 854050

Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Sistema de compensação de força centrífuga
  • Através do orifício: 160 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 8 mm
  • Curso do pistão: 30 mm
  • Força de fixação máx.: 200 kN
  • Máx. força de atuação: 75 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 2200 1/min
  • Peso: 170 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 15 (Z380)
Serração 3/32" x 90°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 2200.0
Força de fixação máx. [kN] 200.0
Máx. força de atuação [kN] 75.0
Curso/castanha [mm] 8.0
Curso do pistão (H) [mm] 30.0
Momento de inércia [kgm²] 6.1
Peso [kg] 170.0

Escopo de fornecimento
placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, parafuso com olhal e manual de operação