ROTA THW3 315-104 A11-GBK
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas
N.º de identificação 1366717
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de pistão de anel de 3 castanhas
- Design selado
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 104 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 11
- Interface de castanha: Serrilhado reto
- Intervalo de lubrificação significativamente maior em comparação com um mandril de troca rápida de castanhas convencional.
- Forças de fixação constantes e, portanto, qualidade consistente da peça
- Curso por castanha: 8.6 mm
- Passo dos dentes: 5.498 mm
- Curso do pistão: 25 mm
- Força de fixação máx.: 150 kN
- Máx. força de atuação: 80 kN
- Velocidade de rotação máx.: 3600 1/min
- Peso: 72.7 kg
Detalhes técnicos
| 스핀들 유형 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 11 |
| 톱니 | 직선형 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 3600.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 150.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 80.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 8.6 |
| 톱니 피치 [mm] | 5.498 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 25.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 1.0 |
| 중량 [kg] | 72.7 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 죠 체인지 렌치, 척 설치 나사, 회전식 나사산 링 마운팅 렌치 포함 베이스 죠 1세트와 척